??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 2762280000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2762280000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ATTB 6 PG CT
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction sectionnable de transformateur de mesure, 30, 2
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction sans prises de déconnexion, qui sont intégrées pour recevoir un élément de prise dans lequel sont connectés les différents composants électriques.
GTIN
4064675267676
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF726
rated current
30 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
AAF040
Mass
0.031 kg
BAB577
depth
68 mm
BAA020
height
108.8 mm
BAF016
width
8.1 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus & Génération 3D