??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1887210000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1887210000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WTL 6/4 FF
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme ohne Trennstecker, die zur Aufnahme eines Steckerelements integriert sind, an dem die verschiedenen elektrischen Komponenten angeschlossen werden.
GTIN
4032248526796
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF726
Bemessungsstrom
41 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
AAF040
Masse
0.041 kg
BAB577
Tiefe
54.66 mm
BAA020
Höhe
83.5 mm
BAF016
Breite
11 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation