??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2814090000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2814090000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZDU 6-2/3AN GN
DESCSHORT
Description short
Проходная клеммная колодка, Пружинное соединение, зеленый, 6 mm², 41 A, 400 V, Количество соединений: 3, Количество уровней: 1, V-0, Материал Wemid, 120 °C
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость.
GTIN
4064675298533
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
6 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
41 A
AAP403
Number of contact points per level
3
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
41 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.310 W
BAA351
color
green
BAC034
Connection type
spring-cage connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
10 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
10 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
Yes
BAD774
Closing plate required
Yes
BAH005
rated voltage
400 V
AAF040
Mass
0.019 kg
BAB577
depth
49.193 mm
BAA020
height
67.954 mm
BAF016
width
8.1 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation