??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2725430000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2725430000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WPD 305 3X35/6X25+9X16 3XBK
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, schwarz, 35 mm², 214 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 18, Anzahl der Etagen: 1, Montageplatte, TS 35, V-0, Wemid
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme für die Potentialverteilung. Mit hoher Kontaktdichte.
GTIN
4050118796155
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
130 °C
AAF726
Bemessungsstrom
214 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
6
AAP530
Anzahl der Etagen
1
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
214 A
BAA351
Farbe
schwarz
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAD123
Etagen intern gebrückt
Ja
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAG640
Montageart
Montagefläche
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
AAF040
Masse
0.433 kg
BAB577
Tiefe
53.789 mm
BAA020
Höhe
70.034 mm
BAF016
Breite
108.786 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation