??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2675820000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2675820000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
APGTB 2.5 FT 2C/1 DL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckbare Klemme, steckbar, PUSH IN, dunkelbeige, 2.5, 2.5 mm², 24 A, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme für Steckverbindungen.
GTIN
4050118817621
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.006 kg
BAB577
Tiefe
36.200 mm
BAA020
Höhe
54.235 mm
BAF016
Breite
5.100 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation