??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2602340000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2602340000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WDU 16N WS
DESCSHORT
Description short
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, белый, 16 mm², 76 A, 690 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid, 120 °C
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость.
GTIN
4050118653700
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
76 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
76 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
2.430 W
BAA351
color
white
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC677
Max. line cross section, rigid
16 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
1.500 mm²
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
Yes
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
690 V
AAF040
Mass
0.024 kg
BAB577
depth
46.25 mm
BAA020
height
60 mm
BAF016
width
12 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation