??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1598090000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1598090000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAKK 10 KER/WS
DESCSHORT
Description short
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, biały, 10 mm², 57 A, 800 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 32, V-0, 5VB, Ceramika, 250 °C
DESCLONG
Description long
Blok zaciskowy służący do podłączenia lub łączenia przewodników ze stale zabezpieczonym kontaktem. Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo.
GTIN
4008190185565
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
10 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
16 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
250 °C
AAF726
rated current
57 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
57 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.820 W
BAA351
color
white
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
Ceramic
BAC676
Max. line cross section, flexible
16 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
16 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
1.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
1.500 mm²
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
Yes
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
G track G32
BAH005
rated voltage
800 V
AAF040
Mass
0.045 kg
BAB577
depth
50 mm
BAA020
height
40 mm
BAF016
width
11.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation