??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1010880000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1010880000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WNT 6 10X3
DESCSHORT
Description short
Neutrální vodič modulární svorky, Šroubové připojení, 6, 400 V, 41 A, TS 35, Modrá
DESCLONG
Description long
Odpojovací svorka neutrálního vodiče má podélný odpojovač pro připojení k přípojnici neutrálního vodiče. Používá se k měření izolačního odporu vůči uzemnění. Také umožňuje jednoduché testování bez nutnosti odpojení neutrálního vodiče.
GTIN
4008190105969
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
6 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
10 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
41 A
AAP403
Number of contact points per level
1
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
41 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.310 W
BAA351
color
blue
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
10 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
10 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
400 V
AAF040
Mass
0.020 kg
BAB577
depth
46.25 mm
BAA020
height
60 mm
BAF016
width
7.9 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation