피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/27-14/27-14-11/27-14-11-16/2894070000.prj},{NB=2894070000},{MANUID=2894070000},{AAB787=4},{AAB789=6},{AAB911=70},{AAB937=0.250},{AAB940=0.250},{AAC027=70},{AAC820=-60},{AAC821=130},{AAF726=6.300},{AAP530=3},{BAA303=1.020},{BAC676=6},{BAC677=6},{BAC739=0.250},{BAC740=0.250},{BAH005=70},{AAF040=0.037},{BAB577=98.462},{BAA020=106.23},{BAF016=6.1},{AAD931=85369095},{AAO676=2894070000},{AAO663=4064675885115},{PREVIEW=../../../../_pool_/02/df/28940700009999.png},{MANUTYPEDESC=W2T 4 FS-FT-PE 30-70V BK},{DESCSHORT=Fuse terminal, Screw connection, black, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Number of connections: 5, Number of levels: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
Weidmueller 2894070000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
2894070000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
W2T 4 FS-FT-PE 30-70V BK
DESCSHORT
Short Description
Fuse terminal, Screw connection, black, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Number of connections: 5, Number of levels: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
DESCLONG
Long Description
Terminal block for connecting or joining conductors with permanently secure contact. Hardened steel withstands the mechanical forces, tin-coated copper ensures top conductivity. With removable carrier for a cartridge fuse.
GTIN
4064675885115
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4
mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
6
mm²
AAB911
max. supply voltage for defect display
70
V
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.250
mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.250
mm²
AAC027
min. supply voltage for defect display
70
V
AAC820
Min. operating temperature
-60
°C
AAC821
Max. operating temperature
130
°C
AAF726
rated current
6.300
A
AAP530
Number of levels
3
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.020
W
BAA351
color
black
BAB943
Design of safety block
Miniature fuses 5x20 mm
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC068
Voltage type for the defective display
AC/DC
BAC140
Combustibility class
V0
BAC159
Design of display of defects
LED
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
6
mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
6
mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.250
mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.250
mm²
BAC922
Design
swiveling
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
70
V
AAF040
Mass
0.037
kg
BAB577
depth
98.462
mm
BAA020
height
106.23
mm
BAF016
width
6.1
mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
미리보기 - 생성
CAD
PDF