??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1262040000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1262040000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ADAPS M20-NPT1/2-W
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Adapter (Kabelverschraubung) M 20, 1/2" NPT
DESCLONG
Langbeschreibung
Verbindungselement zwischen Gewindebohrung und Kabelverschraubung. Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
GTIN
4050118093070
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP66
AAG623
Schlüsselweite (1)
26 mm
AAH500
glasfaserverstärkt
Nein
AAK302
Gewindeart des Innengewindes
NPT
AAQ325
Zündschutzart
Ex ta
AAS481
Art des Anschlussgewinde
metrisch
AAW301
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-50 °C
AAW302
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
120 °C
ABC354
Gewindelänge Anschlussgewinde
16 mm
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4404
BAD656
halogenfrei
Ja
BAD833
Explosionsschutz Kategorie für Gas
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 1G
BAF453
Innengewinde
1/2 Zoll
AAF040
Masse
0.068 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation