??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2796070000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2796070000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WIL-LWXXXX-2700D024-860SXX0.3BM12GXXXX
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LED-Modul, 2700K, Warm white, 1.21 A, 29.1 W, 2898 lm, IP67, Vorkonfektioniertes Kabel, Anschlussgewinde: M12
DESCLONG
Langbeschreibung
Das LED-Modul hat eine höhere Energieeffizienz und Lebensdauer als eine Leuchtstofflampe und ist für harte Umgebungsbedingungen geeignet (Schock und Vibration, breiter Temperaturbereich).
GTIN
4064675123200
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAE340
Energieeffizienzklasse
F
AAF799
Lichtfarbe (in Anlehnung an Norm)
warm <3300 K
AAF803
Anzahl der LEDs
168
AAF804
geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung
Nein
AAO333
Anschlussart des Prozessanschlusses
Außengewinde
ABE640
geeignet für Konstantstrom
Nein
ABE641
geeignet für Konstantspannung
Nein
ABE648
geeignet für Allgemeinbeleuchtung
Nein
ABE741
max. Betriebsstrom
1.210 mA
ABE743
min. Betriebsstrom
1.210 mA
ABE837
max. Lampenspannung
24 V
BAA018
Länge
40 mm
BAA020
Höhe
8 mm
BAA216
Lichtstrom
2898 lm
BAA351
Farbe
silbergrau
BAA469
Spannungsart
DC
BAB987
Ausstrahlungswinkel
40 °
BAC534
Lampenleistung
29.100 W
BAD721
geeignet für Schienenverkehr
Nein
BAD729
geeignet für Verkehrsampel
Nein
BAD732
geeignet für Wechselverkehrszeichen
Nein
BAD776
externes Vorschaltgerät erforderlich
Nein
BAF016
Breite
860 mm
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
AAF040
Masse
0.650 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
94054239
URL
URL
Preview - Generation