피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/27-06/27-06-03/27-06-03-11/9457651000.prj},{NB=9457651000},{MANUID=9457651000},{AAF040=0.284},{AAD931=85444290},{AAO676=9457651000},{AAO663=4032248569137},{PREVIEW=../../../../_pool_/b9/91/94576510009999.png},{MANUTYPEDESC=SAIL-M12WM12W-2/4-10U},{DESCSHORT=Sensor-actuator Cable (assembled) Connecting line, M12 / M12, Number of poles: 3, pin, 90° - socket 90°, LED: No, Cable length: 10 m, Shielded: No},{DESCLONG=Assembled sensor-actuator cable for the connection of sensors or actuators and for data transmission. The plug-in connectors are moulded and tested.},{GTIN=4032248569137},{MANUNAME=Weidmueller Group},{URL=URL},{KEYWORD=Sensor-actuator Cable},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO057=SAIL-M12WM12W-2/4-10U}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
Weidmueller 9457651000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
9457651000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIL-M12WM12W-2/4-10U
DESCSHORT
Short Description
Sensor-actuator Cable (assembled) Connecting line, M12 / M12, Number of poles: 3, pin, 90° - socket 90°, LED: No, Cable length: 10 m, Shielded: No
DESCLONG
Long Description
Assembled sensor-actuator cable for the connection of sensors or actuators and for data transmission. The plug-in connectors are moulded and tested.
GTIN
4032248569137
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.284
kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290
URL
URL
미리보기 - 생성
CAD
PDF