??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2485600150
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2485600150
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-C6EL8UG0150XCAU40-E
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Datenleitung (konfektioniert) Kupfer, Länge: 15 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlussfertige Datenleitung mit Kupferadern.
GTIN
4050118648881
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG324
Ausführung flammwidrig
Ja
AAK270
Farbe der Knickschutztülle
schwarz
AAK321
Kabelkonstruktion
4x2
AAK322
Kabeltyp
S/FTP
AAK335
Art der Knickschutzhülle
ohne
AAK422
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
RJ45 8(4)
AAK423
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
M12
AAL680
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-2)
Ja
BAB378
Farbe des Mantels
grün
BAD656
halogenfrei
Ja
BAD993
geschirmt
Ja
BAD994
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Ja
BAD999
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Ja
BAE033
Flammwidrigkeit (in Anlehnung an Norm)
nach IEC 60332-3-24
BAI969
Länge
15 m
AAF040
Masse
0.745 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85444290
URL
URL
Preview - Generation