??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1873321500
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1873321500
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIL-M12BG-PB-15D
DESCSHORT
Description short
Câble de données en cuivre (confectionné) Une extrémité sans connecteur, Nombre de pôles: 2, Longueur du câble: 15 m, Femelle, droite
DESCLONG
Description long
Câbles de données prêts à raccorder avec fils en cuivre.
GTIN
4032248666393
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAK335
type of anti-kink sleeve
without
AAK498
material connector of connector housing connection 1
Plastic
AAK499
material connector of connector housing connection 2
Plastic
AAL680
halogen free (according to EN 50267-2-2)
Yes
AAM076
suitable for cable guide chain
Yes
BAB378
Color of coat
Lilac/violet
BAB392
certificate/approval
CE; CULUS
BAD656
Without halogens
Yes
BAD993
shielded
Yes
BAD994
Without halogens as in EN 50267-2-3
Yes
BAG975
degree of protection
IP67
BAI969
Length
15 m
AAF040
Mass
1.144 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290
URL
URL
Aperçus & Génération 3D