??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1201210750
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1201210750
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAIL-M8GRJ45-4S7.5UIE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
EtherCat Kabel (konfektioniert) Verbindungsleitung, Polzahl: 4, 7.5 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlussfertige EtherCat Datenleitung mit Kupferadern.
GTIN
4050118103335
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAD244
Kategorie
5E
AAG324
Ausführung flammwidrig
Ja
AAK335
Art der Knickschutzhülle
ohne
AAK498
Werkstoff des Steckverbindergehäuses (Anschluss 1)
Kunststoff
AAK499
Werkstoff des Steckverbindergehäuses (Anschluss 2)
Kunststoff
AAL680
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-2)
Ja
AAM031
Rasthebelschutz vorhanden
Nein
AAM076
schleppkettentauglich
Ja
BAB378
Farbe des Mantels
grün
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE; UKCA
BAD656
halogenfrei
Ja
BAD993
geschirmt
Ja
BAD994
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Ja
BAD999
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Ja
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
BAI969
Länge
7.500 m
AAF040
Masse
0.231 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85444290
URL
URL
Preview - Generation