??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2661950250
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2661950250
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC RJ4501 MMSCAT6-0250
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Dateneinsatz mit Leitung (Industriesteckverbinder) Kabellänge: 2.5 m, Cat. 6A, 10 Gbit/s
DESCLONG
Langbeschreibung
Datenleitung zur Datenübertragung in einem Datenmodul.
GTIN
4050118675566
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB762
Länge der vorkonfektionierten Leitung
2.500 m
AAB913
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
50 °C
AAC029
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
0 °C
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP00
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAC820
min. Betriebstemperatur
-20 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
60 °C
AAD244
Kategorie
6A
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAT080
Polzahl
8
BAB378
Farbe des Mantels
grau
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE; CULUS; UKCA
BAD656
halogenfrei
Ja
BAD993
geschirmt
Ja
BAH005
Bemessungsspannung
48 V
AAF040
Masse
0.116 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85444210
URL
URL
Preview - Generation