피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/18/28/92/1450530000.prj},{NB=1450530000},{MANUID=1450530000},{AAF040=0.492},{AAD931=85389099},{AAO676=1450530000},{AAO663=4050118255461},{PREVIEW=../../../../_pool_/8d/ff/14505300009999.png},{MANUTYPEDESC=IE-FC-SFM-KNOB},{DESCSHORT=Component housing, Colour: black (similar to RAL 9005) IP65, in closed state},{DESCLONG=Component housing with multiple functions in a single frame. A component housing is easy to install and can be fitted with a wide range of data, signal and power modules. The compact housing offers impact resistance and meets the requirements of IP 65 protection class. It can also be equipped with a lock and corresponding key.},{GTIN=4050118255461},{MANUNAME=Weidmueller Group},{URL=URL}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
Weidmueller 1450530000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
1450530000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-FC-SFM-KNOB
DESCSHORT
Short Description
Component housing, Colour: black (similar to RAL 9005) IP65, in closed state
DESCLONG
Long Description
Component housing with multiple functions in a single frame. A component housing is easy to install and can be fitted with a wide range of data, signal and power modules. The compact housing offers impact resistance and meets the requirements of IP 65 protection class. It can also be equipped with a lock and corresponding key.
GTIN
4050118255461
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.492
kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
미리보기 - 생성
CAD
PDF