피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/18/24/05/1281510000.prj},{NB=1281510000},{MANUID=1281510000},{AAB440=455},{AAB445=53.400},{AAT099=7001},{BAA020=53.400},{BAB577=160.500},{BAF016=455},{AAF040=1.047},{AAD931=85389099},{AAO676=1281510000},{AAO663=4050118071986},{PREVIEW=../../../../_pool_/8a/eb/12814000009999.png},{MANUTYPEDESC=KTB RNHD 624515 R},{DESCSHORT=Rain hood (Housing) Klippon TB (Terminal Box) 455 x 53.4 x 160.5 mm, Stainless steel 1.4301, Mirror polished, silver},{DESCLONG=The rain hood offers perfect additional protection for the enclosure if it is installed in special climatic zones.},{GTIN=4050118071986},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAB644=Yes},{AAB732=No},{BAA351=Silver},{BAB664=stainless steel - 1.4301},{BAF727=No},{BAF785=Other}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
Weidmueller 1281510000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
1281510000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB RNHD 624515 R
DESCSHORT
Short Description
Rain hood (Housing) Klippon TB (Terminal Box) 455 x 53.4 x 160.5 mm, Stainless steel 1.4301, Mirror polished, silver
DESCLONG
Long Description
The rain hood offers perfect additional protection for the enclosure if it is installed in special climatic zones.
GTIN
4050118071986
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAB440
Overall width for cabinet installation
455
mm
AAB445
Overall depth for cabinet installation
53.400
mm
AAB644
suitable for outside installation
Yes
AAB732
cable leadthrough present
No
AAT099
Color number according to RAL
7001
BAA020
height
53.400
mm
BAA351
color
Silver
BAB577
depth
160.500
mm
BAB664
material
stainless steel - 1.4301
BAF016
width
455
mm
BAF727
Cable inlet present
No
BAF785
Surface
Other
BAH464
Ventilation present
No
AAF040
Mass
1.047
kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
미리보기 - 생성
CAD
PDF