피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/18/05/02/1196240000.prj},{NB=1196240000},{MANUID=1196240000},{AAF040=15.840},{BAB577=158.5},{BAA020=502},{BAF016=561},{AAD931=94032080},{AAO676=1196240000},{AAO663=4032248979134},{PREVIEW=../../../../_pool_/de/3f/11962600009999.png},{MANUTYPEDESC=KTB FS 484815 S4E4},{DESCSHORT=Ex metal housing, 480 x 480 x 150 mm, electropolished, Flange plate: Yes, Bottom, top, left, right, M6 hex-head slotted screws SW10},{DESCLONG=Metal enclosure for use in explosive risk zones. The fixing holes are located outside the sealed area. Wall mounting can be achieved using mounting holes or mounting feet.},{GTIN=4032248979134},{MANUNAME=Weidmueller Group},{BAB664=stainless steel - 1.4404},{BAF785=Other},{BAG975=IP66},{URL=URL}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
Weidmueller 1196240000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
1196240000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB FS 484815 S4E4
DESCSHORT
Short Description
Ex metal housing, 480 x 480 x 150 mm, electropolished, Flange plate: Yes, Bottom, top, left, right, M6 hex-head slotted screws SW10
DESCLONG
Long Description
Metal enclosure for use in explosive risk zones. The fixing holes are located outside the sealed area. Wall mounting can be achieved using mounting holes or mounting feet.
GTIN
4032248979134
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
15.840
kg
BAB577
depth
158.5
mm
BAA020
height
502
mm
BAF016
width
561
mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
94032080
URL
URL
미리보기 - 생성
CAD
PDF