피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/18/01/01/2470690000.prj},{NB=2470690000},{MANUID=2470690000},{AAP429=1},{AAP542=1},{AAT099=7001},{AAF040=3.390},{BAB577=156.3},{BAA020=299.5},{BAF016=201},{AAD931=85381000},{AAO676=2470690000},{AAO663=4050118590326},{PREVIEW=../../../../_pool_/4f/fa/24706900009999.png},{MANUTYPEDESC=KEBI QL 302015 S2B0},{DESCSHORT=Metal housing, Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock) stainless steel enclosure, 200 x 300 x 150 mm},{DESCLONG=Metal housing for use in industrial applications. The fixing holes are located outside the sealed area. Wall mounting can be achieved using mounting holes or mounting feet.},{GTIN=4050118590326},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAB644=Yes},{AAB681=No},{AAB770=No},{AAC218=No}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
Weidmueller 2470690000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
2470690000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBI QL 302015 S2B0
DESCSHORT
Short Description
Metal housing, Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock) stainless steel enclosure, 200 x 300 x 150 mm
DESCLONG
Long Description
Metal housing for use in industrial applications. The fixing holes are located outside the sealed area. Wall mounting can be achieved using mounting holes or mounting feet.
GTIN
4050118590326
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAB644
suitable for outside installation
Yes
AAB681
suitable for metric installation
No
AAB770
ventilation door present
No
AAC218
EMC design present
No
AAC265
back door present
No
AAG021
impact strength
IK09
AAM272
wall build in possible
No
AAP429
Number of doors front
1
AAP542
Number of locks
1
AAT099
Color number according to RAL
7001
AAZ486
Degree of protection (NEMA)
NEMA 3
BAA351
color
Silver
BAB664
material
stainless steel - 1.4301
BAD290
Assembly on floor is possible
No
BAD308
Wall assembly possible
Yes
BAF634
Material
Stainless steel
BAF728
Mounting plate present
No
BAF785
Surface
brushed
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
3.390
kg
BAB577
depth
156.3
mm
BAA020
height
299.5
mm
BAF016
width
201
mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85381000
URL
URL
미리보기 - 생성
CAD
PDF