{weidmueller_qs/27/14/11/50/1712310050.prj},{NB=1712310050},{MANUID=1712310050},{AAB917=13.500},{AAC033=13.500},{AAF040=0.018},{BAB577=37.31},{BAA020=22},{BAF016=20.09},{AAD931=85369010},{AAO676=1712310050},{AAO663=4032248007066},{PREVIEW=../../../../_pool_/6a/78/16922610019999.png},{MANUTYPEDESC=KLBUE 4-13.5 SC},{DESCSHORT=Shield connection terminal, Cable diameter, max.: 13.5 mm, Steel},{DESCLONG=Terminal with large contact area for shielding the connector.},{GTIN=4032248007066},{MANUNAME=Weidmueller Group},{BAD124=No},{URL=URL},{KEYWORD=Shield connection terminal},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO742=Klippon® Connect},{AAO057=KLBUE 4-13.5 SC},{AAW338=Shield connection terminal}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
Weidmueller 1712310050
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
1712310050
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLBUE 4-13.5 SC
DESCSHORT
Short Description
Shield connection terminal, Cable diameter, max.: 13.5 mm, Steel
DESCLONG
Long Description
Terminal with large contact area for shielding the connector.
GTIN
4032248007066
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAB917
max. permissible cable diameter
13.500
mm
AAC033
min. permissible cable diameter
13.500
mm
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
AAF040
Mass
0.018
kg
BAB577
depth
37.31
mm
BAA020
height
22
mm
BAF016
width
20.09
mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
미리보기 - 생성
CAD
PDF