??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1633280000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1633280000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VQB 1.5/50 BL
DESCSHORT
Description short
Złącze krosujące (terminal) przykręcany, Liczba biegunów: 50, Raster w mm: 6.20, Izolowany: Tak, 17.5 A, niebieski
DESCLONG
Description long
Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału.
GTIN
GTIN-Code
4008190257743
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
6.200 mm
AAF726
rated current
17.500 A
AAP367
Number of bridged terminals
50
BAA351
color
blue
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
screwable
AAF040
Mass
0.017 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation