??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1253240000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1253240000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C
DESCSHORT
Description short
Повторитель
DESCLONG
Description long
Повторитель POF PROFINET используется для диагностики световых сигналов. Прибор точно определяет, когда ослабление достигло критической точки и кабельная сборка нуждается в замене. В случае превышения допуска светодиодные индикаторы подадут отчетливые сигналы. Для обеспечения надежной передачи данных по Ethernet повторитель FreeCon Active в реальном времени проверяет наличие оптического бюджета во всем пути передачи – например, от шкафа управления до головки робота. Повторитель соответствует спецификациям AIDA.
GTIN
GTIN-Code
4050118045833
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.726 kg
BAB577
depth
54.5 mm
BAA020
height
112 mm
BAF016
width
130.4 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Preview - Generation