??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1474350000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1474350000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC-M 58/35 2X3 AL SDR
DESCSHORT
Description short
Oznaczenie urządzenia, 34.8 mm, Nadrukowane znaki: Na podstawie wymagań klienta (prosimy przesłać plik M-Print PRO) Aluminium chromowane (AL) Anodized aluminium, srebrny
DESCLONG
Description long
Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN
GTIN-Code
4050118290769
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
58 mm
BAB577
depth
0.500 mm
BAB664
material
aluminum
BAF016
width
34.800 mm
AAF040
Mass
0.006 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation