??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1194040000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1194040000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB MOPL 9161 MSZN
DESCSHORT
Description short
Montážní deska (kryt) Klippon TB (Terminal Box) 549 x 859 x 12 mm, Ocelové plechy, galvanizované, Stříbrná
DESCLONG
Description long
Montážní deska pro montáž svorkovnicových lišt nebo elektrického zařízení do pouzdra.
GTIN
GTIN-Code
4050118028638
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF567
type of surface treatment
galvanized
AAG076
punching present
Yes
BAA020
height
859 mm
BAB664
material
Steel
BAF016
width
549 mm
BAF785
Surface
Galvanized
AAF040
Mass
5.811 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation