??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 9535950000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
9535950000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MP FPC 30/30
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Montageplatte (Gehäuse) FPC (Polycarbonat-Leergehäuse) Montageplatte, 260 x 260 x 1.5 mm, Stahlblech, verzinkt, silber
DESCLONG
Langbeschreibung
Montageplatte zum Befestigen von Tragschienen oder elektrischen Betriebsmitteln in einem Gehäuse.
GTIN
4032248009671
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF567
Art der Oberflächenbehandlung
galvanisch verzinkt
AAG076
Lochung vorhanden
Ja
BAA020
Höhe
260 mm
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAF016
Breite
260 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
verzinkt
AAF040
Masse
0.782 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation