??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 9535330000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9535330000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MPC 12/17/12 7035
DESCSHORT
Description short
Boîtier en plastique, MPC (boîtier vide en polycarbonate) 175 x 125 x 125 mm, Polycarbonate, laqué, Gris clair
DESCLONG
Description long
Boîtier en plastique pour dispositifs pneumatiques, électromécaniques et électriques ainsi que pour les circuits imprimés. Adapté à une utilisation dans des environnements exigeants au niveau mécanique et chimique. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.
GTIN
GTIN-Code
4032248009220
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB644
suitable for outside installation
Yes
AAB681
suitable for metric installation
No
AAB770
ventilation door present
No
AAC054
Mounting plate adjustable in depth
No
AAC218
EMC design present
No
AAC265
back door present
No
AAG021
impact strength
IK08
AAM117
glazed door present
No
AAM272
wall build in possible
No
AAM354
tackable possible
No
AAP429
Number of doors front
0
AAP542
Number of locks
0
AAT099
Color number according to RAL
7035
BAA351
color
light gray
BAB664
material
Polycarbonate (PC)
BAD308
Wall assembly possible
Yes
BAF634
Material
Plastic
BAF785
Surface
lacquered
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
0.523 kg
BAB577
depth
125 mm
BAA020
height
125 mm
BAF016
width
175 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85381000
URL
URL
Aperçus & Génération 3D