??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 9535330000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
9535330000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MPC 12/17/12 7035
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kunststoffgehäuse, MPC (Polycarbonat-Leergehäuse) 175 x 125 x 125 mm, Polycarbonat, lackiert, lichtgrau
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Kunststoff für die Aufnahme von elektrischen, elektromechanischen und pneumatischen Geräten sowie Leiterplatten. Geeignet für den Einsatz in mechanisch und chemisch anspruchsvoller Umgebung. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
4032248009220
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB644
geeignet für Außenaufstellung
Ja
AAB681
geeignet für metrische Montage
Nein
AAB770
Lüftungstür vorhanden
Nein
AAC054
Montageplatte tiefenverstellbar
Nein
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
AAC265
rückseitige Tür vorhanden
Nein
AAG021
Schlagfestigkeit
IK08
AAM117
Sichttür vorhanden
Nein
AAM272
Wandeinbau möglich
Nein
AAM354
anreihbar möglich
Nein
AAP429
Anzahl der Türen Vorderseite
0
AAP542
Anzahl der Schlösser
0
AAT099
RAL-Nummer
7035
BAA351
Farbe
hellgrau
BAB664
Werkstoff
Polycarbonat (PC)
BAD308
Wandmontage möglich
Ja
BAF634
Material
Kunststoff
BAF785
Ausführung der Oberfläche
lackiert
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
AAF040
Masse
0.523 kg
BAB577
Tiefe
125 mm
BAA020
Höhe
125 mm
BAF016
Breite
175 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85381000
URL
URL
Preview - Generation