??
Selezione modello CAD
Weidmueller 9526980000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9526980000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON K7 EX
DESCSHORT
Description short
Custodia in metallo Ex, 350 x 160 x 91 mm, non trattato, Piastra a flangia: No, M5 torx stainless steel screws with slot
DESCLONG
Description long
Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.
GTIN
GTIN-Code
4032248019045
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
aluminum
BAF785
Surface
untreated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
2.710 kg
BAB577
depth
100 mm
BAA020
height
160 mm
BAF016
width
362.792 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation