??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 9526950000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9526950000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON K52 EX
DESCSHORT
Description short
Metalowa obudowa iskrobezpieczna, 160 x 160 x 91 mm, nieobrobiony, Płytka kołnierzowa: Nie, wkręty M6 torx ze stali nierdzewnej z rowkiem
DESCLONG
Description long
Zmontowana obudowa do stref zagrożenia wybuchem. Otwory mocujące znajdują się poza uszczelnionym obszarem. Montaż ścienny można uzyskać za pomocą otworów montażowych lub nóżek montażowych.
GTIN
GTIN-Code
4008190338862
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
aluminum
BAF785
Surface
untreated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
1.699 kg
BAB577
depth
91 mm
BAA020
height
160 mm
BAF016
width
172.696 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation