??
Выбор CAD модели
Weidmueller 9526930000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9526930000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON K5 EX
DESCSHORT
Description short
Взрывозащищенный металлический корпус, 170 x 130 x 90 mm, необработанный, Фланцевая пластина: Нет, Винты M5 Torx со шлицем, нержавеющая сталь
DESCLONG
Description long
Металлический корпус для использования во взрывоопасных зонах. Крепежные отверстия расположены за пределами герметичной зоны. Монтажные отверстия или монтажная опора могут использоваться для установки на стене.
GTIN
GTIN-Code
4032248019069
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
aluminum
BAF785
Surface
untreated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
1.406 kg
BAB577
depth
90 mm
BAA020
height
130 mm
BAF016
width
182.969 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation