??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 9526920000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9526920000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON K41 EX
DESCSHORT
Description short
Boîtier métallique Ex, 122 x 120 x 81 mm, non traité, Plaque de presse-étoupes: Non, M6 torx stainless steel screws with slot
DESCLONG
Description long
Capots et embases métalliques confectionnés pour une utilisation en zones explosibles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.
GTIN
GTIN-Code
4032248019076
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
aluminum
BAF785
Surface
untreated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
0.986 kg
BAB577
depth
81 mm
BAA020
height
120 mm
BAF016
width
134.871 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Aperçus & Génération 3D