??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 9526920000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9526920000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON K41 EX
DESCSHORT
Description short
Bases y capotas de metal Ex, 122 x 120 x 81 mm, no probado, Placa de fijación: No, M6 torx stainless steel screws with slot
DESCLONG
Description long
Base y capota de metal para el uso en zonas con peligro de explosión. Los orificios de fijación se encuentran fuera de la zona estanca. Montaje en pared mediante orificios o carriles de montaje.
GTIN
GTIN-Code
4032248019076
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
aluminum
BAF785
Surface
untreated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
0.986 kg
BAB577
depth
81 mm
BAA020
height
120 mm
BAF016
width
134.871 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation