??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 9526920000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
9526920000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KLIPPON K41 EX
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Metallgehäuse, 122 x 120 x 81 mm, unbehandelt, Flanschplatte: Nein, M6 Torxedelstahlschrauben mit Schlitz
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
4032248019076
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Aluminium
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
AAF040
Masse
0.986 kg
BAB577
Tiefe
81 mm
BAA020
Höhe
120 mm
BAF016
Breite
134.871 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation