??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 9526900000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9526900000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON K32 EX
DESCSHORT
Description short
Boîtier métallique Ex, 250 x 80 x 55 mm, non traité, Plaque de presse-étoupes: Non, M4 torx stainless steel screws with slot
DESCLONG
Description long
Capots et embases métalliques confectionnés pour une utilisation en zones explosibles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.
GTIN
GTIN-Code
4032248019090
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
aluminum
BAF785
Surface
untreated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
0.778 kg
BAB577
depth
55 mm
BAA020
height
80 mm
BAF016
width
263.254 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Aperçus & Génération 3D