??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 9526890000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9526890000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON K31 EX
DESCSHORT
Description short
Ex kovový kryt, 175 x 80 x 57 mm, neošetřené, Přírubová deska: Ne, Šrouby M4 torx z nerezové oceli s drážkou
DESCLONG
Description long
Kovové pouzdro pro použití v zónách s nebezpečím výbuchu. Upevňovací otvory jsou umístěny mimo utěsněnou oblast. Montáž na stěnu je možná pomocí montážních otvorů nebo montážních patek.
GTIN
GTIN-Code
4032248019106
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
aluminum
BAF785
Surface
untreated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
0.594 kg
BAB577
depth
57 mm
BAA020
height
93.219 mm
BAF016
width
175 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation