??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 9526880000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
9526880000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KLIPPON K3 EX
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Metallgehäuse, 165 x 70 x 45 mm, unbehandelt, Flanschplatte: Nein, M4 Torxedelstahlschrauben mit Schlitz
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
4032248019113
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Aluminium
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
AAF040
Masse
0.467 kg
BAB577
Tiefe
45 mm
BAA020
Höhe
70 mm
BAF016
Breite
178.377 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation