??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 9512260000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
9512260000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WAD 20 GE WSD
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Raster in mm: 18.00, Aufgedruckte Zeichen: Symbole, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4008190403942
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC900
Rastermaß
18 mm
BAA351
Farbe
gelb
AAF040
Masse
0.002 kg
BAB577
Tiefe
13.381 mm
BAA020
Höhe
48.5 mm
BAF016
Breite
18 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation