??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 9510660000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
9510660000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
POK MOPL 2560
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Montageplatte (Gehäuse) Klippon POK (Polyester-Leergehäuse) 583 x 233 x 1.5 mm, Stahlblech verzinkt, sonstige, silber
DESCLONG
Langbeschreibung
Montageplatte zum Befestigen von Tragschienen oder elektrischen Betriebsmitteln in einem Gehäuse.
GTIN
4008190498306
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG076
Lochung vorhanden
Ja
BAA020
Höhe
233 mm
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAF016
Breite
583 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
sonstige
AAF040
Masse
1.308 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation