??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 9510600000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9510600000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
POK MOPL 1222
DESCSHORT
Description short
Płyta mocowania (obudowa) Klippon POK (pusta obudowa z poliestru) 207 x 107 x 1.5 mm, blacha stalowa ocynkowana, inne, srebrny
DESCLONG
Description long
Płyta montażowa do montażu listew zaciskowych lub urządzeń elektrycznych w obudowie.
GTIN
GTIN-Code
4008190498238
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG076
punching present
Yes
BAA020
height
107 mm
BAB664
material
Steel
BAF016
width
207 mm
BAF785
Surface
Other
AAF040
Mass
0.237 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation