??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 9510590000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
9510590000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
POK MOPL 1212
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Montageplatte (Gehäuse) Klippon POK (Polyester-Leergehäuse) 109 x 107 x 1.5 mm, Stahlblech verzinkt, sonstige, silber
DESCLONG
Langbeschreibung
Montageplatte zum Befestigen von Tragschienen oder elektrischen Betriebsmitteln in einem Gehäuse.
GTIN
4008190498221
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG076
Lochung vorhanden
Ja
BAA020
Höhe
107 mm
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAF016
Breite
109 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
sonstige
AAF040
Masse
0.119 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation