??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 9510580000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
9510580000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
POK MOPL 0811
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Montageplatte (Gehäuse) Klippon POK (Polyester-Leergehäuse) 99 x 64 x 1.5 mm, Stahlblech verzinkt, sonstige, silber
DESCLONG
Langbeschreibung
Montageplatte zum Befestigen von Tragschienen oder elektrischen Betriebsmitteln in einem Gehäuse.
GTIN
4008190498207
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG076
Lochung vorhanden
Ja
BAA020
Höhe
64 mm
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAF016
Breite
99 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
sonstige
AAF040
Masse
0.017 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation