??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 9510570000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
9510570000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
POK MOPL 0808
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Montageplatte (Gehäuse) Klippon POK (Polyester-Leergehäuse) 69 x 64 x 1.5 mm, Stahlblech verzinkt, verzinkt, silber
DESCLONG
Langbeschreibung
Montageplatte zum Befestigen von Tragschienen oder elektrischen Betriebsmitteln in einem Gehäuse.
GTIN
4032248415274
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF567
Art der Oberflächenbehandlung
galvanisch verzinkt
AAG076
Lochung vorhanden
Ja
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAF785
Ausführung der Oberfläche
verzinkt
AAF040
Masse
0.011 kg
BAA020
Höhe
64 mm
BAF016
Breite
69 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation