??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 9457670150
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
9457670150
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAIL-M12W-5-1.5U
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert) Einseitig offen, M12, Polzahl: 5, Kabellänge: 1.5 m, Stift, gewinkelt
DESCLONG
Langbeschreibung
Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung für die Verbindung von Sensoren oder Aktoren und zur Datenübertragung. Die Steckverbinder sind angespritzt und getestet.
GTIN
4008190311834
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB225
Kabelabgang (Kopf 1)
gewinkelt
AAB226
Kabelabgang (Kopf 2)
gewinkelt
AAB379
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
AAB419
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M12
AAB734
Kabellänge konfigurierbar
Nein
AAB762
Länge der vorkonfektionierten Leitung
1.500 m
AAB912
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
AAB913
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
80 °C
AAC028
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
AAC029
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-25 °C
AAC076
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC133
strahlenvernetzt
Nein
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAD251
Werkstoff des Kabelmantels
PUR (Polyurethan)
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAM076
schleppkettentauglich
Ja
AAS488
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Male (Stift)
AAS489
Werkstoff der Rändel
nicht relevant
AAT080
Polzahl
5
AAW068
Schweißperlenfest
Nein
AAW072
torsionstauglich
360
BAB378
Farbe des Mantels
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE; CULUS
BAD656
halogenfrei
Ja
BAD993
geschirmt
Nein
BAG101
Statusanzeige vorhanden
Nein
BAG975
Schutzart (IP)
IP65
BAH005
Bemessungsspannung
60 V
AAF040
Masse
0.068 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85444290
URL
URL
Preview - Generation