??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 9456050000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
9456050000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAI-SK-M12
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schutzkappe (Rundsteckverbinder) M 12, PA 66, -20 ... +90 °C, IP68
DESCLONG
Langbeschreibung
Die Schutzkappe schützt nicht belegte Steckplätze vor äußeren Einflüssen.
GTIN
4008190304058
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB373
Art der Verriegelung
Verschraubung
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
unbeschichtet
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68
AAS475
Verlierschutz vorhanden
Nein
BAA351
Farbe
schwarz
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA)
AAF040
Masse
0.001 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation