??
Selezione modello CAD
Weidmueller 9451000000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9451000000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H35,0/30S
DESCSHORT
Description short
Terminale, Standard, 35 mm², Lunghezza di spellatura: 30 mm, No
DESCLONG
Description long
Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.
GTIN
GTIN-Code
4008190071516
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAH324
bandware
No
AAI844
nominal cross section
35 mm²
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
30 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
No
BAF786
Type of surface
Tin-plated
AAF040
Mass
0.001 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation