??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 9448010000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9448010000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RS 8AIO DP SD S
DESCSHORT
Description short
Module d’interface avec bloc de jonction, connecteur, intégré
DESCLONG
Description long
Module de transfert comme interface avec des terminaux, des connecteurs et des composants.
GTIN
GTIN-Code
4032248253296
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAF726
rated current
0.500 A
AAM488
type of electrical connection, control side
Screw connection
AAT080
Pole number
25
BAA020
height
87 mm
BAA295
Degree of soiling
2
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
BAB577
depth
72 mm
BAF016
width
117 mm
BAH005
rated voltage
50 V
AAF040
Mass
0.237 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Aperçus & Génération 3D