??
Selezione modello CAD
Weidmueller 9443100000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9443100000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RSO 30/DV 5-24V CC/SC
DESCSHORT
Description short
Relè a stato solido, 5...24 V DC ±20 %, 2...60 V DC, 3 A, Collegamento a vite
DESCLONG
Description long
Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.
GTIN
GTIN-Code
4032248254262
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB460
Rated operating current Ie
3 A
AAF691
max. output voltage
60 V
AAF692
min. output voltage
2 V
AAF703
max. input voltage
28.800 V
AAF704
min. primary voltage range
4 V
AAP798
Application standards
CE
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
5 W
BAD391
LED display present
Yes
BAH319
Design of digital output
Transistor
AAF040
Mass
0.038 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation