??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 9443100000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
9443100000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RSO 30/DV 5-24V CC/SC
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Halbleiterrelais, 5...24 V DC ±20 %, 2...60 V DC, 3 A, Schraubanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
GTIN
4032248254262
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
3 A
AAF691
max. Ausgangsspannung
60 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
2 V
AAF703
max. Eingangsspannung
28.800 V
AAF704
min. Eingangsspannung
4 V
AAP798
Anwendungsnorm
CE
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
5 W
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAH319
Art des Digitalausgangs
Transistor
AAF040
Masse
0.038 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation