??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 9443100000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9443100000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RSO 30/DV 5-24V CC/SC
DESCSHORT
Description short
Przekaźnik półprzewodnikowy, 5...24 V DC ±20 %, 2...60 V DC, 3 A, złącze śrubowe
DESCLONG
Description long
Przekaźnik półprzewodnikowy służący pzrełączaniu i wzmacnianiu sygnałów cyfrowych. Przekaźnik działa bez obciążeń oraz bezgłośnie. Obwód sterowania i obciążenia wtórnego posiadają izolację elektryczną.
GTIN
GTIN-Code
4032248254262
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB460
Rated operating current Ie
3 A
AAF691
max. output voltage
60 V
AAF692
min. output voltage
2 V
AAF703
max. input voltage
28.800 V
AAF704
min. primary voltage range
4 V
AAP798
Application standards
CE
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
5 W
BAD391
LED display present
Yes
BAH319
Design of digital output
Transistor
AAF040
Mass
0.038 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Preview - Generation